ZAWIASY DLA OBUDÓW DO 220 X 170
OBUDP
Legrand
ZAWIASY DLA OBUDÓW DO 220 X 170
REF. 035800
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060358006
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
82,16 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Inlying hinge | No |
---|---|
Outlying hinge | Yes |
Max. opening angle | 180 ° |
Hinge adjustable | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ