ZATRZASK POKRYWY F01 GS (X25)
CBAIN
CABLOFIL
ZATRZASK POKRYWY F01 GS (X25)
REF. CM646220
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076462203
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
526,73 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ