![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030087-LEGRAND-1000.jpg)
ZAŚLEPKA KOŃCOWA KANAŁU EKINOXE ROZDZIELNICE NAŚCIENNE
DLP-N
Legrand
ZAŚLEPKA KOŃCOWA KANAŁU EKINOXE ROZDZIELNICE NAŚCIENNE
REF. 030087
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060300876
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
82,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Screw-on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 250 mm |
Height | 65 mm |