![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031203-LEGRAND-1000.jpg)
ZAŚLEPKA DLPLUS 32 X 12,5
DLPLS
Legrand
ZAŚLEPKA DLPLUS 32 X 12,5
REF. 031203
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060312039
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
9,97 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 35 mm |
Height | 14 mm |
Depth | 35 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ