Skip to main content
Logo print

ZAŚLEPKA, CZARNY

SUNO2 Legrand

ZAŚLEPKA, CZARNY

REF. 721443 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414972042468
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,05 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 72.9 mm
Construction type lens Square
Height 72.9 mm
Depth 38.1 mm
Material Plastic
Colour Black
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted

Dokumentacja

2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-004319 (0.79 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004320 (1.05 Mo)