ZASILACZ SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO Z ADAPTEREM WIDEO - 1,2 A - 6 MODUŁÓW
AV3
Bticino
ZASILACZ SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO Z ADAPTEREM WIDEO - 1,2 A - 6 MODUŁÓW
REF. 346050
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
8005543545324
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
937,63 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Application | Video |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | AC |
Output voltage | 27 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 105 mm |
Depth | 65 mm |
Installation technique | Bus system |
---|---|
Integrated door opening circuit | Yes |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Number of connectable participators | 2 |
Service indication | No |
Mounting method | DIN rail |
Programming lock | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ