![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413106-LEGRAND-1000.jpg)
ZASILACZ MODUŁOWY 15V 15W 1A
AS300
Legrand
ZASILACZ MODUŁOWY 15V 15W 1A
REF. 413106
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245064131063
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
785,33 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Voltage type (supply voltage) | AC |
---|---|
1st secondary output voltage DC | 15-15 V |
Max. output current 1 | 1 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Short-circuit-proof | No |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 215-245 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 215-245 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power consumption | 8.9 VA |
Power output | 15 W |
Stabilized | Yes |
---|---|
Type of electric connection | Screw-/spring clamp connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
Direct mounting possible | No |
Width | 89 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ