ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/24 V 10 A
ZASIL
Legrand
ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/24 V 10 A
REF. 047024
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060470241
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 870,59 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 24-24 V |
Max. output current 1 | 10 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Nominal value output voltage 1 | 24 V |
Nominal value output current 1 | 10 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 230-400 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 230-400 V |
Output voltage stabilized | No |
Power output | 240 W |
Stabilized | No |
---|---|
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | No |
Wall mounting possible | Yes |
Modular version | No |
Built-in width | 175 mm |
Direct mounting possible | Yes |
Width | 126 mm |
Height | 186 mm |
Depth | 175 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
UL recogn cULus-E235045
(0.13 Mo)
WYBIERZ