Skip to main content
Logo print

ZASILACZ JEDNOFAZOWY BEZ FILTRA 230-400 V/24 V 5 A

ZASIL Legrand

ZASILACZ JEDNOFAZOWY BEZ FILTRA 230-400 V/24 V 5 A

REF. 047053 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060470531
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 471,14 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 12-24 V
Max. output current 1 5 A
Secondary voltage adjustable No
Nominal value output voltage 1 12 V
Nominal value output current 1 5 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 230-400 V
Rated supply voltage AC 60 Hz 230-400 V
Output voltage stabilized No
Power output 120 W
Stabilized No
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible Yes
Wall mounting possible Yes
Modular version No
Built-in width 115 mm
Direct mounting possible Yes
Width 105 mm
Height 135 mm
Depth 115 mm
Suitable for safety functions Yes