![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146609-LEGRAND-1000.jpg)
ZASILACZ 1F STABILIZOWANY 240V/48V 1A
ZASIL
Legrand
ZASILACZ 1F STABILIZOWANY 240V/48V 1A
REF. 146609
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970543233
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 547,22 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 24-48 V |
Max. output current 1 | 1.25 A |
Secondary voltage adjustable | Yes |
Nominal value output voltage 1 | 24 V |
Nominal value output current 1 | 1.25 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 100-240 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 100-240 V |
Rated supply voltage DC | 120-370 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power output | 60 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
---|---|
Wall mounting possible | No |
Modular version | No |
Built-in width | 40 mm |
Direct mounting possible | Yes |
Width | 40 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 100 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Operating / setting temperature | -20-55 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
WYBIERZ