ZACISK Z NAKRĘTKĄ TURBO, OP. 50 SZT
CBACY
CABLOFIL
ZACISK Z NAKRĘTKĄ TURBO, OP. 50 SZT
REF. CM558031
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580311
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
328,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ