ZACISK DO SZYN Z OTWORAMI M5 2 X 10 MM2
ELEMP
Legrand
ZACISK DO SZYN Z OTWORAMI M5 2 X 10 MM2
REF. 037365
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060373658
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3,58 zł
/
sztuka
Product available in
100 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Grubość szyny zbiorczej | 4-4 mm |
---|---|
Szerokość szyny zbiorczej | 12-12 mm |
Odpowiednie do | Szyna płaska |
Maksymalny przekrój przewodu | 10 mm² |
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie | 160 A |
---|---|
Do przyłączenia przewodów okrągłych | Tak |
Do przyłączenia przewodów sektorowych | Tak |
Do przyłączenia przewodów taśmowych | Nie |