Skip to main content
Logo print

ZACISK DO SZYN PEŁNYCH 4 MM2

ELEMP Legrand

ZACISK DO SZYN PEŁNYCH 4 MM2

REF. 037360 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060373603
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
18,27 zł / 1 piece Product available in 100 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Busbar thickness 4-4 mm
Busbar width 12-12 mm
Suitable for Flat rail
Max. conductor cross section 4 mm²
Max. rated operation current Ie 160 A
Suitable for round conductor connection Yes
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No