![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037360_pw_94951.jpg)
ZACISK DO SZYN PEŁNYCH 35 MM2
ELEMP
Legrand
ZACISK DO SZYN PEŁNYCH 35 MM2
REF. 037362
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060373627
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
36,91 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Busbar thickness | 4-4 mm |
---|---|
Busbar width | 12-12 mm |
Suitable for | Flat rail |
Max. conductor cross section | 35 mm² |
Max. rated operation current Ie | 160 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | Yes |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |