ZACISK 40 MM, OP. 25 SZT
CBACY
CABLOFIL
ZACISK 40 MM, OP. 25 SZT
REF. CM558053
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580533
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
168,96 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 58.5 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 3.5 mm |
Diameter | 8.5 mm |
Thread size (metric) | 8 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ