ZACISK 35 MM, OP. 50 SZT. I316L
CBASS
Legrand
ZACISK 35 MM, OP. 50 SZT. I316L
REF. CM558184
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079928232
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
367,27 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |