![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL3S PODSTAWA PIONOWA SPX 2 16M
XSACC
Legrand
XL3S PODSTAWA PIONOWA SPX 2 16M
REF. 339350
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970907912
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
275,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 374 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Perforated | Yes |
---|---|
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
9 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ