Skip to main content
Logo print

XL3S PANELE BOCZNE COKOŁU 400MM

XSACC Legrand

XL3S PANELE BOCZNE COKOŁU 400MM

REF. 338206 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970900661
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
100,59 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base front/back
Material Steel
Colour Grey
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 365 mm
Height 98 mm
Głębokość 12.35 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)