![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338203-WEB-R.jpg)
XL3S PANEL CZOŁOWY/BOCZNY COKOŁU 600MM
XSACC
Legrand
XL3S PANEL CZOŁOWY/BOCZNY COKOŁU 600MM
REF. 338203
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900630
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
135,36 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base front/back |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
---|---|
Szerokość | 565 mm |
Height | 98 mm |
Głębokość | 12.35 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
9 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ