![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339395-WEB-L.jpg)
XL3S OSŁONA POZIOMA SPX 3 24M
XSACC
Legrand
XL3S OSŁONA POZIOMA SPX 3 24M
REF. 339395
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970908209
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
403,20 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 500 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
WYBIERZ