![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL3S OSŁONA CZO ŁOWA 36M DMX-SP 2500 WYSUWNY
XSACC
Legrand
XL3S OSŁONA CZO ŁOWA 36M DMX-SP 2500 WYSUWNY
REF. 339245
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414971222922
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
459,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 700 mm |
---|---|
Height | 500 mm |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -15-70 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9001 |
Halogen free | No |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
WYBIERZ