Skip to main content
Logo print

XL3S LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DO ROZDZIELNIC 36M

XSACC Legrand

XL3S LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DO ROZDZIELNIC 36M

REF. 339757 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971090590
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
383,64 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated current In 160 A
Model Other
Length 600 mm
Width 10 mm
Height 10 mm
Flexible No
Surface protection Untreated

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD