![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL3S IZOLATOR KĄTOWY SZYN 400A
XSACC
Legrand
XL3S IZOLATOR KĄTOWY SZYN 400A
REF. 339900
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971002845
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
179,27 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 50 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ