![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338521-WEB-L.jpg)
XL3S 630/4000 16M PODSTAWA MONTAŻOWA PIONOWA DPX³ 125 HP RCD 4P
XSACC
Legrand
XL3S 630/4000 16M PODSTAWA MONTAŻOWA PIONOWA DPX³ 125 HP RCD 4P
REF. 338521
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970902672
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
324,54 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 145 mm |
---|---|
Width | 350 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
8 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ