Skip to main content
Logo print

XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1350MM

XS630 Legrand

XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1350MM

REF. 337562 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970898197
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 533,95 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 574 mm
Height 1424 mm
Depth 249 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
With mounting plate Yes
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With rear door No
Suitable for metrical mounting Yes
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP30
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02369EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Certyfikat