![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337621-WEB-R.jpg)
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 2250MM
XS630
Legrand
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 2250MM
REF. 337621
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970898425
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 653,34 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 424 mm |
---|---|
Height | 2324 mm |
Depth | 249 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With mounting plate | Yes |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
---|---|
Pole fastening | No |
With rear door | No |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ