![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337956-WEB-R.jpg)
XL3S 630 PŁYTA PRZEPUSTÓW KABLOWYCH 24M
XS630
Legrand
XL3S 630 PŁYTA PRZEPUSTÓW KABLOWYCH 24M
REF. 337956
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971130647
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
451,72 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for roof planking | No |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 401 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 150 mm |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Galvanized |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentacja
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ