XL3S 630 PANELE BOCZNE 1800MM
XS630
Legrand
XL3S 630 PANELE BOCZNE 1800MM
REF. 337869
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970899293
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
801,51 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Width | 244 mm |
Height | 1874 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ