XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1950MM
XS630
Legrand
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1950MM
REF. 337723
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970898807
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 842,07 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 768 mm |
Wysokość | 2024 mm |
Głębokość | 54 mm |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
---|---|
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Biały |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ