![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337740-WEB-L.jpg)
XL3S 630 DRZWI METALOWE DO PRZEDZIAŁU KABL. 2250MM
XS630
Legrand
XL3S 630 DRZWI METALOWE DO PRZEDZIAŁU KABL. 2250MM
REF. 337740
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970898852
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 069,76 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 350 mm |
Height | 2250 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ