Skip to main content
Logo print

XL3S 4000 ROZDZIELNICA 2200X800X400MM

XS4K Legrand

XL3S 4000 ROZDZIELNICA 2200X800X400MM

REF. 338023 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970900036
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 647,99 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 774 mm
Height 2174 mm
Depth 374 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Galvanized
With mounting plate Yes
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With rear door Yes
Suitable for metrical mounting Yes
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP30
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09420AC.pdf pdf (4.04 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09420AE.pdf pdf (4.5 Mo)
Poradnik techniczny
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD