![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338022-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 ROZDZIELNICA 2200X600X400MM
XS4K
Legrand
XL3S 4000 ROZDZIELNICA 2200X600X400MM
REF. 338022
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900029
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 282,82 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 574 mm |
---|---|
Height | 2174 mm |
Depth | 374 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Galvanized |
With mounting plate | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
---|---|
With rear door | Yes |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacja
5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ