![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338005-WEB-R.jpg)
XL3S 4000 ROZDZIELNICA 2000X450X600MM
XS4K
Legrand
XL3S 4000 ROZDZIELNICA 2000X450X600MM
REF. 338005
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970899934
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 779,03 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 424 mm |
---|---|
Height | 1978 mm |
Głębokość | 574 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Galvanized |
With mounting plate | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
---|---|
With rear door | Yes |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacja
5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ