![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338028-WEB-R.jpg)
XL3S 4000 PRZEDZIAŁ KABLOWY ZEWNĘTRZNY 2200X350X800MM
XS4K
Legrand
XL3S 4000 PRZEDZIAŁ KABLOWY ZEWNĘTRZNY 2200X350X800MM
REF. 338028
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900081
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 681,68 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 2200 mm |
Depth | 800 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
RAL-number | 9001 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacja
5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ