Skip to main content
Logo print

XL3S 4000 PRZEDZIAŁ KABLOWY ZEWNĘTRZNY 2200X350X400MM

XS4K Legrand

XL3S 4000 PRZEDZIAŁ KABLOWY ZEWNĘTRZNY 2200X350X400MM

REF. 338020 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970900005
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 619,12 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 350 mm
Height 2200 mm
Depth 400 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour White
RAL-number 9001
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for metrical mounting Yes
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09420AC.pdf pdf (4.04 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09420AE.pdf pdf (4.5 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD