![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338161-WEB-L.jpg)
XL3S 4000 PROFIL MONTAŻOWY CENTRALNY 2000X600
XS4K
Legrand
XL3S 4000 PROFIL MONTAŻOWY CENTRALNY 2000X600
REF. 338161
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970929167
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 227,38 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 175 mm |
Height | 1835.5 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
Material | Metal |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
WYBIERZ