Skip to main content
Logo print
title

XL3S 4000 POLE NAROŻNE 2200X600X600

XS4K Legrand

XL3S 4000 POLE NAROŻNE 2200X600X600

REF. 338051 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970900166
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
23 508,97 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 600 mm
Height 2200 mm
Depth 600 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour White
RAL-number 9001
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for metrical mounting Yes
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
LE10647AB.pdf pdf (2.41 Mo)
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Poradnik techniczny
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)