![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL3S 4000 PANEL BOCZNY ZMIANY GŁĘBOKOŚCI ROZDZIELNICY 2200X200
XS4K
Legrand
XL3S 4000 PANEL BOCZNY ZMIANY GŁĘBOKOŚCI ROZDZIELNICY 2200X200
REF. 338070
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900227
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 689,40 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Width | 320 mm |
Height | 2074 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
WYBIERZ