Skip to main content
Logo print

XL3S 4000 DRZWI PRZEZROCZYSTE 2200X800MM

XS4K Legrand

XL3S 4000 DRZWI PRZEZROCZYSTE 2200X800MM

REF. 338132 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970900470
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 500,09 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 800 mm
Height 2200 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour White
Degree of protection (IP) IP40

Dokumentacja

4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09702AB.pdf pdf (1.29 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09702AC.pdf pdf (1.28 Mo)
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)