![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338111-WEB-L.jpg)
XL3S 4000 DRZWI METALOWE PEŁNE 2200X450MM
XS4K
Legrand
XL3S 4000 DRZWI METALOWE PEŁNE 2200X450MM
REF. 338111
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970900395
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 659,51 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 418 mm |
Height | 2074 mm |
Depth | 75 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
7 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ