![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337204-WEB-R.jpg)
XL3S 160 ROZDZIELNICA NAŚCIENNA 4X24M
XS160
Legrand
XL3S 160 ROZDZIELNICA NAŚCIENNA 4X24M
REF. 337204
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970897084
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 998,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 103 mm |
Inner depth | 103 mm |
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | Yes |
---|---|
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 740 mm |
Width | 595 mm |
Depth | 135 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
WYBIERZ