![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337208-WEB-R.jpg)
XL3 S 160 saillie 8x24M
XL³ S 160
LEGRAND
XL3 S 160 saillie 8x24M
REF. 337208
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970897121
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 8 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 103 mm |
Inner depth | 103 mm |
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | Yes |
---|---|
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 1040 mm |
Width | 595 mm |
Depth | 135 mm |
Dokumentacja
6 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
WYBIERZ