Skip to main content
Logo print

XL3 S 160 saillie 6x36M

XL³ S 160 LEGRAND

XL3 S 160 saillie 6x36M

REF. 337216 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970897152
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Surface mounted
Number of rows 6
Type of covering Optional
Cover model With notch
Transparent cover/door Yes
With lock Yes
Housing material Steel
Built-in depth 103 mm
Inner depth 103 mm
DIN-rail Yes
With mounting plate Yes
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP30
Height 1190 mm
Width 811 mm
Depth 135 mm

Dokumentacja

6 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE10065AF.pdf pdf (3.05 Mo)
2 dokumenty
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)