Skip to main content
Logo print

XL3 PODSTAWA MONTAŻOWA DPX³ 250 HP WYSWUWNY

ELEMP Legrand

XL3 PODSTAWA MONTAŻOWA DPX³ 250 HP WYSWUWNY

REF. 021306 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414972094931
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
704,67 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height 400 mm
Width 600 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Depth 70 mm
Operating / setting temperature -5-70 °C
Colour Colourless
Halogen free Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE12599AA.pdf pdf (3.23 Mo)
Materiały szkoleniowe