XL3 OSŁONA CZOŁOWA POZIOMA DPX³ 250 HP WYSUW.
ELEMP
Legrand
XL3 OSŁONA CZOŁOWA POZIOMA DPX³ 250 HP WYSUW.
REF. 021314
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972095013
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
598,56 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 300 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-70 °C |
Colour | White |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ