![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020454_pw_92442.jpg)
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1595 X 700
XL800
Legrand
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1595 X 700
REF. 020453
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204532
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 171,14 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 705 mm |
---|---|
Height | 1595 mm |
Depth | 225 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacja
5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
WYBIERZ