![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020507-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 PODSTAWA 975 X 475
X4000
Legrand
XL3 4000 PODSTAWA 975 X 475
REF. 020507
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060205072
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 792,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 975 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 475 mm |
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building depth | 475 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ