![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020505-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 PODSTAWA 725 X 725
X4000
Legrand
XL3 4000 PODSTAWA 725 X 725
REF. 020505
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060205058
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 048,58 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 725 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 725 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ