XL3 4000 OSŁONA SZR DPX3 630 POZIOMA CZOŁOWA DO AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZNIKA
X4000
Legrand
XL3 4000 OSŁONA SZR DPX3 630 POZIOMA CZOŁOWA DO AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZNIKA
REF. 021076
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970996268
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
912,02 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ