Skip to main content
Logo print

XL3 4000 OSŁONA METALOWA DPX3 630 WTYKOWA Z BLOKIEM RÓZNICOWOPRĄDOWYM

X4000 Legrand

XL3 4000 OSŁONA METALOWA DPX3 630 WTYKOWA Z BLOKIEM RÓZNICOWOPRĄDOWYM

REF. 021065 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970756824
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 713,65 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 600 mm
Height 600 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Number of height units 12
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE09760AA.pdf pdf (1.57 Mo)
Materiały szkoleniowe